コンパクトなプリント基板用コネクタSPC 4シリーズ

フエニックス・コンタクトは、最善の接続テクノロジを継続的に改良する取り組みを行っています。COMBICONの歴史が半世紀を経た現在もなお、毎年新たなイノベーションを生み出しています。情熱を注いだエンジニアリングはまさに芸術作品であるということが、コネクタSPCシリーズによって証明されています。
プリント基板用コネクタSPC 4シリーズのサンプル注文

革新的な設計でスペースと製造コストを削減

最良の機能を1つのコネクタに融合:SPC 4コネクタシリーズは、6.35 mmピッチとコンパクトで、機器の省スペースに役立ちます。そして革新的なシールドコンタクトは、機器設計の自由度の決め手になります。 トップロックまたはインナーロックを使って嵌合ロックすることで、安全な接続が確保されます。この全面的なソリューションは、ソケットとコネクタの感電保護を強化し、安全性を高めています。スルーホールリフロー対応ソケットは、リフローはんだ付け工程や自動実装を可能にします。そのため製造コストを削減することができます。

無料サンプル
SPC 4コネクタのテスト

SPC 4コネクタを検査・テストしたいとお考えですか。ؘ– 無料サンプルを職場にお届けいたしますので、ぜひご注文ください。そのためには、製品リストを開き、ご希望のコネクタを選択して「無料サンプルを注文」をクリックします。

製品リストからサンプルを注文
SPC 4コネクタのサンプル注文

特長

  • [x]コンパクト:6.35 mmピッチのコネクタにより、機器前面の省スペース化を実現します。
  • 革新的:機器設計者は優れたシールドコンタクト機構により、高い自由度を得ることができます。
    [x]- 複数のバリエーション:トップロックまたはインナーロックによる嵌合ロックは、信頼性が高く省スペースです。
  • 安全:ソケットとコネクタ・プラグの感電保護を強化し、安全性を高めています。
  • [x]効率的:スルーホールリフロー対応ソケットは、リフローはんだ付けや自動実装に適しており、製造コストの削減に役立ちます。

情熱を注いだエンジニアリングのイノベーションを1つのプラグに

プリント基板用コネクタSPC 4シリーズの概要 SPC 4シリーズは、6.35 mmピッチで機器の大幅な省スペースを実現し、拡張された感電保護でより高い安全性を確保しています。

インタラクティブイメージマップ:プリント基板用コネクタSPC 4シリーズ
インナーロックとシールド部品
新しい電源用コネクタSPC 4シリーズは、プリント基板上の革新的なシールド接続が特徴です。
SPC 4コネクタの製品リストへ
インナーロックとシールド部品
トップロックによる嵌合ロック
コネクタは、プラグとソケットを安全かつ確実に接続するための、適切なロック機構を常に提供します。これは極数を失うことなく実現され、省スペースで効率的な機器設計を確保します。
SPC 4コネクタの製品リストへ
トップロックによる嵌合ロック
設計の完全な柔軟性のための3つのバージョン
小型で優れた性能:新しいプリント基板用コネクタにより、機器設計者と機器メーカーは、多くのクリエイティブな自由度を得ることができます。
SPC 4コネクタの製品リストへ
設計の完全な柔軟性のための3つのバージョン
高い柔軟性のためのさまざまなソケット
垂直、水平、180度回転ソケットにより、個別機器設計に高い設計自由度を確保します。スルーホールリフロー対応ソケットには、オプションでテープ・オン・リール梱包仕様があります。このため、表面実装工程での使用に理想的です。
PC 4ソケット製品リストへ
高い柔軟性のためのさまざまなソケット

特長の詳細 新しいSPC 4シリーズのすべての特徴をここでご説明します。

6.35 mmピッチのコネクタ
電源用コネクタSPC 4シリーズ
プリント基板用コネクタSPC 4シリーズ
プリント基板用コネクタPC 4
プリント基板用コネクタSPCシリーズ
6.35 mmピッチのコネクタ

小型で優れた性能:新しいプリント基板用コネクタにより、機器設計者と機器メーカーは、多くのクリエイティブな自由度を得ることができます。6.35 mmピッチのプリント基板用コネクタSPC 4シリーズは、革新的な設計により、最大4 mm²の電線に対応します。実績のあるPush-inスプリング接続方式により、簡単に配線することができます。

SPC 4コネクタの製品リストへ
電源用コネクタSPC 4シリーズ

新しい電源用コネクタSPC 4シリーズは、プリント基板上の革新的なシールド接続が特徴です。そのため、より柔軟に使用することができます。はんだピン経由のプラグインシールド接続を備えた電源用コネクタは、駆動テクノロジ、サーボドライブ、パワーエレクトロニクスなどのアプリケーションに特に適しています。オプションのテープオンリール梱包のスルーホールリフロー対応ソケットは、機器設計者やメーカーによる自動実装や、表面実装はんだ付け工程への簡単な統合に役立ちます。

SPC 4コネクタの製品リストへ
プリント基板用コネクタSPC 4シリーズ

あらゆるアプリケーションと機器設計に適したバージョン:新しいプリント基板用コネクタSPC 4シリーズには、ロック機構のない標準バージョン、ソケットとコネクタ・プラグを確実に接続するためのトップロック付きおよびインナーロック付きを加えた3つのバージョンがあります。ロック部品は本体と色分けされています。直感的に操作できます。

SPC 4コネクタの製品リストへ
プリント基板用コネクタPC 4

全面的な感電防止:フエニックス・コンタクトの設計者は、新しいSPC 4プリント基板用コネクタで、まさにこの点を考慮しました。 コネクタはどちら側の端を触っても安全な設計となっています。メリット:安全性がはるかに向上

SPC 4コネクタの製品リストへ
プリント基板用コネクタSPCシリーズ

効率化とコスト削減を促進:新しいプリント基板用コネクタSPC 4シリーズは、この両方のメリットを提供します。スルーホールリフロー対応ソケットには、オプションでテープ・オン・リール梱包仕様があります。そのため機器メーカーは、表面実装はんだ付け工程への簡単な統合と自動実装のメリットを活用することができます。

SPC 4コネクタの製品リストへ

エキスパートによるコネクタSPC 4の分析

わずかなスペースも重要:機器メーカーは、ますますコンパクトな機器設計を計画する必要がある一方で、非常に高い電力と機能密度にも対応しなければなりません。Product ManagerのMatthias Stöverが、コンパクトで高性能なコネクタSPC 4によって、困難な機器設計を実現できる方法をご説明します。

ドライブテクノロジ向けのコネクタ 革新的で先進的な機器設計を実現しましょう。フエニックス・コンタクトは、グリッド接続、デジタル入力/出力、エンコーダインターフェース、モータ接続などの駆動テクノロジ向けのコネクタシステムを提供しています。

インタラクティブイメージマップ:駆動テクノロジ向けのさまざまなコネクタ
コンパクトでシンプルなハイブリッド接続
シールドとエンコーダインターフェースを備えたコネクタ向けの単独のケーブルソリューションは、コネクタSPC 4/ 4-STL2-SH-6,35とDMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54を使用して実現されました。
SPC 4コネクタの製品リストへ
コンパクトでシンプルなハイブリッド接続
Push-inスプリング接続式コネクタSPC 4シリーズ
6.35ピッチのコンパクトなPush-inコネクタには、3つのバージョンがあります。ロック機構のない標準バージョンに加え、トップロック付きおよびインナーロック付きのバージョンがあります。革新的なシールド接続もオプションでご利用可能です。
SPC 4コネクタの製品リストへ
Push-inスプリング接続式コネクタSPC 4シリーズ
DMCC 0,5シールド付き通信用コネクタ
シングルペアデータ伝送向けのシールド付き通信用コネクタをご利用ください。
DMCC 0,5通信用コネクタの製品リストへ
DMCC 0,5シールド付き通信用コネクタ
基板対基板コネクタ
この機器接続は、限られたスペースでのプリント基板の機器内接続用の、堅牢な基板対基板コネクタFINEPITCHシリーズで実現されました。
基板対基板コネクタの詳細
基板対基板コネクタ
高密度配線の信号用コネクタ
コンパクトな二段型DFMC 1,5シリーズPush-inコネクタには、最大40本の電線用スペースがあります。スルーホールリフロー対応DMCソケットにより、リフローはんだ付け工程が可能です。
信号用コネクタの製品リストへ
高密度配線の信号用コネクタ
単芯ケーブルソリューション向けのハイブリッドコネクタ
ハイブリッドコネクタは、1つのコネクタでパワー、データ、シグナルを組み合わせ、電気機器へのコンパクトで効率的な接続が可能です。
ハイブリッドコネクタの詳細
単芯ケーブルソリューション向けのハイブリッドコネクタ