ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ケーブルと電線のコンフィグレータ 独自の個別ケーブルアッセンブリを作成:IP6x環境での信号、データ、電源供給用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。

ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ

ケーブルと電線のコンフィグレータ

設定可能な銅線通信用ケーブル

銅線ベースのデータケーブル

複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。SPE、HDMI、USB、同軸、M12、RJ45のソリューションの当社の製品ラインアップをご活用ください。

設定可能な光ファイバ通信用ケーブル

FOベースのデータケーブル

0.5~1,000 mの長さのFOベース通信用ケーブルを構成します:片側フリーエンド、オスコネクタまたはメスコネクタ付き。FSMA、LC、LC二連プラグ、M17、ODC、プッシュプルバージョン14、Q-ODC、Q-ODC-12、SC二連プラグ、SC-RJの中からお選びいただけます。さまざまな極数、ファイバタイプが可能です。

設定可能な電源供給用M12ケーブル

電源供給用M12ケーブル

機器接続部品は高性能でコンパクト、かつ柔軟であることが必要です。当社の革新的なM12電源用ケーブル配線は、非常にコンパクトなサイズで最大の電源を提供します。デザインにより最大16 Aまたは690 Vをフィールドのモータや機器に供給します。ACアプリケーション用S、K、Mコーディング、またはDCアプリケーション用T、Lコーディング付きのケーブルをお選びください。

設定可能なセンサ/アクチュエータケーブル

センサ/アクチュエータケーブル

センサ/アクチュエータを接続する幅広い製品ラインアップとソリューションでシステムの動作を保護します。標準アプリケーションでも、過酷な産業や特殊アプリケーションにおける配線でも、M8、M12、DEUTSCHの丸型コネクタ、バルブコネクタA、AD、B、BI C、CI、Supersealに加え、幅広いケーブル品質からお選びいただけます。