システム統合 合わせてより効果的に:スマートBIoTフレームワークと包括的なオートメーション。
スマートビルが今話題になっています。しかし実装にかけては、物事が誤った順序で行われることが多いです。効率的なビル運用の鍵は、システムインテグレーションです。エネルギーを節約して未来志向の方法で自動化できるのは、すべての業種が互いに常に通信しているときだけです。当社のBIoTベースのフレームワークであるEmalyticsは、技術的ビルユーティリティ(TBU)向けのすべてのシステム、プラント、コンポーネントをインテリジェントにネットワーク化し、それを実現します。
プロジェクトをさらに効率的に実施 すべてのビルサービス業界に1つのツール
ビルディングオートメーションは、建物のデジタル化のための中心的要素です。そのためには、ファサード、電気、暖房、換気、空調(HVAC)などのビルサービスシステム、プラント、部品のインテリジェントで一貫したネットワーク化が必要です。
IoTベースのビル管理システムEmalyticsは、統合、エンジニアリング、表示、レポート作成、分析の機能を1つのインテリジェントなプラットフォームに集約し、建物のインフラを制御して、視覚的に描写します。従来の通信とIoTベースの通信を使用することで、すべてのビルサービスアプリケーションおよび業界を自動化に統合させることができます。新規および既存のビルを統合することができます。