メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PVC、 黒 RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
GOF汎用ケーブル、24線式、固定設置用ミニブレークアウトケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 橙RAL 2003、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m、 照射型
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 17-ケーブル、 色単線: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、黒、紫、グレー-ピンク、赤-青、白-緑、茶-緑、白-黄、黄-茶、白-グレー、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR、 黒-灰RAL 7021、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
GOF汎用ケーブル、12線式、固定設置用ルースチューブケーブル、非金属製鼠保護、簡単に線剥き可能、抗紫外線、高い機械的および熱的安定性、低煙、ハロゲンフリーおよび自己消火型、耐衝撃性を強化、縦横両方向の防水性
CAT5-SF/UTPケーブル(J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG)、低負荷用、フレキシブル取付けケーブル2 x 2 x 0.14 mm2、撚線、シールド付き、外部シース: φ5.75±0.15 mm、両端をRJ45プラグでプリアッセンブリ、クロスまたはストレート。
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 8-ケーブル、 色単線: 白、茶、緑、黄、灰、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR、 黒-灰RAL 7021、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)