NBC-100,0-94H
-
ネットワークケーブル
1474283
メートル単位で対応、 ネットワークケーブル、 Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒 RAL 9005、 8-ケーブル (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18)、 色単線: 白/オレンジ、オレンジ、白/緑、緑、白、青、茶、黒、 ケーブル長: 100 m、 Power with Ethernet (PWE)
製品の詳細
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernetハイブリッド CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 導体の長さ | 100 m |
| Ethernetハイブリッド [94H] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernetハイブリッド [94H] |
| 電線構造 | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| AWG信号ライン | 26 |
| AWG電源 | 18 |
| 電線断面積 | 4x 0.15 mm² (データ) |
| 4x 0.85 mm² (電源) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.03 mm ±0.02 mm (データ) |
| 1.6 mm ±0.1 mm (電源) | |
| ケーブル外径 | 8.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP (データ) |
| PP (電源) | |
| 単線、色 | 白/オレンジ、オレンジ、白/緑、緑、白、青、茶、黒 |
| 全ツイスト | 星形カッドx1、4線にフィルx2を接続 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 280.00 Ω/km (データ) |
| ≤ 45.00 Ω/km (電源) | |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 差動インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 15 x D、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 3 m/s²、 周囲温度: -20 °C ... 60 °C |
| シールド減衰 | ≥ 80.00 dB (30 MHz ... 100 MHz) |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| IEC 60332-1-2 | |
| 耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
| DIN EN 50363-10-2に準拠 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| -20 °C ... 60 °C (取付け用) | |
| -20 °C ... 60 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) | |
| アイテム番号 | 1474283 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LFA |
| GTIN | 4063151885960 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10,965 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10,965 g |
| 関税率 | 85444995 |
| 生産国 | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |