WIREFOX 4 - 剥き線工具
1212156

剥き線工具、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード

製品の詳細









特長

線剥き長のリミットストップを柔軟に調整
ケーブルストリッパWIREFOX ... には幅広い絶縁タイプとケーブル径を自動調整するメカニズムあり
実用的なワイヤカッターを組込み