ケーブルストリッパー、断面積0.08~2.5 mmの電線/ケーブルに使用、自動調節で最大15 mmまで線剥き可能、切断容量は撚線6 mm2/単線1.5 mm2
ケーブルストリッパー
WIREFOX 2,5
- 剥き線工具
WIREFOX 2,5
- 剥き線工具
1212368
WIREFOX-E 4
- 剥き線工具
WIREFOX-E 4
- 剥き線工具
1212704
剥き線工具、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
WIREFOX-E 10
- 剥き線工具
WIREFOX-E 10
- 剥き線工具
1212706
剥き線工具、0.02~10 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
WIREFOX 10
- 剥き線工具
WIREFOX 10
- 剥き線工具
1212150
剥き線工具、0.02~10 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
WIREFOX-D 11
- 剥き線工具
WIREFOX-D 11
- 剥き線工具
1212160
剥き線工具、Ø 2.5 ... 11 mmの信号線、制御線、光ファイバーに適している。最大被服厚さ1 mm
WIREFOX-D 40
- 剥き線工具
WIREFOX-D 40
- 剥き線工具
1212161
剥き線工具、Ø 4.5 ... 40 mmケーブルに適応、最大被服厚さ4.5 mm、回転刃により螺旋状に線剥き
WIREFOX 16-1
- 剥き線工具
WIREFOX 16-1
- 剥き線工具
1212157
剥き線工具、断面積6 mm2 .. 16 mm2の電線用、剥き線長さは任意、単線にも対応
WIREFOX 6SC
- 剥き線工具
WIREFOX 6SC
- 剥き線工具
1212158
剥き線工具、1.5~6 mm2のケーブル/電線用(短絡および漏電保護ケーブル用)、自動調節、最大剥き線長さは18 mm、切断可能な電線は撚線10 mm2/単線1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
WIREFOX 4
- 剥き線工具
WIREFOX 4
- 剥き線工具
1212156
剥き線工具、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
WIREFOX SAC
- 剥き線工具
WIREFOX SAC
- 剥き線工具
1212623
剥き線工具、ハロゲンフリーセンサ/アクチュエータケーブル(SACケーブル)用、Ø 4.4 ... 7 mm、剥き線長さは任意