WIREFOX 2,5 - 剥き線工具
1212368

ケーブルストリッパー、断面積0.08~2.5 mmの電線/ケーブルに使用、自動調節で最大15 mmまで線剥き可能、切断容量は撚線6 mm2/単線1.5 mm2

製品の詳細









互換性のある製品



特長

線剥き長のリミットストップを柔軟に調整
実用的なワイヤカッターを組込み
ケーブルストリッパWIREFOX ... には幅広い絶縁タイプとケーブル径を自動調整するメカニズムあり