WIREFOX-E 10 - 剥き線工具
1212706

剥き線工具、0.02~10 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード

製品の詳細









特長

線剥き長のリミットストップを柔軟に調整
人間工学に基づいた形状のペンチ付き剥き線工具
実用的なワイヤカッターを組込み
ケーブルストリッパWIREFOX ... には幅広い絶縁タイプとケーブル径を自動調整するメカニズムあり