VS-94E/...
-
通信用ケーブル
1416460
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT7 (10 Gbps)、 シールド対応、 FRNC ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG23/1、S-FTP)、 色単線: 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT7 (10 Gbps)、 シールド対応、 FRNC ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG23/1、S-FTP)、 色単線: 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶
| アプリケーション | 標準 |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT7、 10 Gbps |
| Ethernet [94E] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 55 kg/km |
| 銅重量 | 32.8 kg/km |
| UL AWLスタイル | 10797 (80°C/30 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet [94E] |
| 電線構造 | 4x2xAWG23/1、S-FTP |
| 信号実行時 | 5.7 ns/m |
| 信号速度 | 0.6 c |
| 導体構造、信号線 | 1x |
| AWG信号ライン | 23 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.3 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.45 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 8.00 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | FRNC |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | 裸銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 4線、ツイスト |
| 光シールドカバー | 65 % |
| 最大導体抵抗 | < 75 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | > 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| ケーブル容量 | < 56 nF/km |
| ケーブルインピーダンス | < 5 mΩ (1 MHz時) |
| < 5 mΩ (10 MHz時) | |
| < 30 mΩ (30 MHz時) | |
| < 100 mΩ (100 MHz時) | |
| 定格電圧、ケーブル | 30 V AC |
| テスト電圧、コア/コア | 2500 V DC |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 60 mm |
| 導体張力 | 80 N |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-2準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-3-24(Cat. C )に準拠 |
| 発煙濃度 | IEC 61034に準拠 |
| 耐油性 | IEC 60811-2-1準拠 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲温度(設置時) | 0 °C ... 50 °C |
| アイテム番号 | 1416460 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LEA |
| 関税率 | 85444995 |
| 生産国 | HU |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ETIM 9.0 | EC003249 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |