M12オス、17極

Go to Product Detail Page for item 1430475
SACC-DSI-MS-17CON-PG9/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACC-DSI-MS-17CON-PG9/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1430475

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、17-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1430462
SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1430462

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、17-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1556304
SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1556304

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、17-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1442272
SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1442272

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、17-極、PVC/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2 m、 0.14 mm2、 PVC黒、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1419739
SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1419739

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、17-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です