SACC-BP-M-M12-THR PW PP
-
ハウジング用、ネジ接続
1108101
M12標準ねじでハウジングをねじ式接続、プッシュプル、Oリングあり、ツーピースK、L、MコーディングのTHRコンタクトキャリアに使用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグ&プロデュース(Plug and Produce):限られたスペースでもすばやく確実な接続
簡単なデザイン・イン:パネル内蔵タイプのM12ポートでコンパクトな機器コンセプト
高い将来性:標準化された製品シリーズで全世界で利用可能
優れた柔軟性:ねじおよびプッシュプルコネクタ向けの統一されたM12機器接続
ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮