SACC-FP-M-M12-THR PW PP - ハウジング用、ネジ接続
1108115

M12標準ねじでハウジングをねじ式接続、プッシュプル、Oリングあり、ツーピースK、L、MコーディングのTHRコンタクトキャリアに使用

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プラグ&プロデュース(Plug and Produce):限られたスペースでもすばやく確実な接続
簡単なデザイン・イン:パネル内蔵タイプのM12ポートでコンパクトな機器コンセプト
高い将来性:標準化された製品シリーズで全世界で利用可能
優れた柔軟性:ねじおよびプッシュプルコネクタ向けの統一されたM12機器接続
ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮