PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FOコンバータ
2708711

CRAの要件への適合に向けて準備中

光診断内蔵のFOコンバータ、コーティング済みのプリント基板、アラームコンタクト、最大12 MbpsのPROFIBUS用、FOインターフェース(BFOC)2点を接続したTカプラ、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

塩分を含んだ雰囲気への耐性を向上させるコーティング済みのプリント基板使用
COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
DINレールバスコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(PROFIBUS // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
オプションのシステム電源ユニットで冗長電源可能
ゾーン2での使用を認定
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
最大12 Mbpsまでのあらゆるデータ速度に対応
任意のカスケード段数でビットを再同期
DNV GL準拠の船級認証