リピータを使ってバスシステムの性能と可用性を大幅に向上させます。電気的絶縁に加えて、リピータによるバスセグメンテーションにより、ネットワークの許容範囲を広げ機器の数を増やすことができます。 コンパクトリピータPSM-ME-RS485/RS485-Pは、RS-485の2線式バスシステムで汎用的に使用されます。機器は、10または11ビットの文字長のUART/NRZデータ形式に依存するバスシステムをサポートします。
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
ディストリビュータ
2744429
リピータ、電位分離およびRS-485 2線バスシステムの範囲拡張用、3方向アイソレーション、レール取付け型
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV GL
認証ID: TAA00001KRKC
認証ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL認証済み
認証ID: E199827| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.09 A | |||
cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
標準EN DINレールに取付け
最大1.5 Mbpsの伝送速度
すべてのインターフェースを高品質3方向絶縁
省スペースの薄型22.5 mmデバイス
組込みの接続可能な終端抵抗
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
DNV GL準拠の船級認証