アダプタおよびカップリング
PSM PTK-4 - 接続分配器
PSM PTK-4
-
接続分配器
2799364
パッシブRS-485 T分岐、9ピンD-SUBピンストリップ×1と9ピンD-SUBソケット×5を装着
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アダプタ
アプリケーション
標準
ピンアサイン
すべて1:1
電気特性
試験電圧
500 V AC (50 Hz、1 分、rms)
定格電圧U
N
60 V AC/DC
標準規格 I
N
1 A
通信媒体
銅
接続データ
入力
接続方法
D-SUB-9オスコネクタ
出力
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
分岐
接続方法
D-SUB-9ソケットx4
インターフェース
バスシステム
RS-485
寸法
外形寸法
幅
89.8 mm
高さ
89.6 mm
長さ
39 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 (ハウジング)
PVC
UL94難燃性クラス
V0
ケーブル/ライン
シールド
D-SUBフレーム
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 70 °C
規格と基準
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない
VDMA 24364:2018-05
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2799364
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC551
GTIN
4017918074050
1個あたりの重量(梱包を含む)
144 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
146.2 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
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
アクセサリ
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUBバスコネクタ
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUBバスコネクタ
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUBバスコネクタ
2744380
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUBバスコネクタ
2744241
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUBバスコネクタ
2744018
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUBバスコネクタ
2904467
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUBバスコネクタ
2311797
製品 ヘルプ