SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUBバスコネクタ
2311797

D-SUBコネクタ、9極メスコネクタ、軸方向、ケーブル挿入口は2箇所、全システムに対応する汎用タイプ、ピン割当て:1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台に

製品の詳細









特長

フィールド条件によるアッセンブリ
ケーブルごとに個別の端子台
高速伝送
ローレットねじで簡単にアッセンブリ
高レベルEMC
世界中で使用可能