ドライバとコードレスドライバ
SZS 0,4X2,0 - ドライバ
SZS 0,4X2,0
-
ドライバ
1205202
マイクロドライバー、マイナス、サイズ:0.4 x 2.0 x 60 mm、すべり止めグリップ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
タイプ
プラスねじ
接続データ
出力
マイナス
寸法
外形寸法
幅
18 mm
ブレード幅
2 mm
ブレード高さ
60 mm
長さ
157 mm
レンチサイズ
0 mm
取付け用レンチサイズ
0 mm
ブレード厚
0.4 mm
材料仕様
部材
合金工具鋼
規格と基準
試験
DIN/ISO 2380-1
販売用データ
アイテム番号
1205202
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3141
GTIN
4017918100148
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.28 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.28 g
関税率
82054000
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040407
ECLASS-15.0
21040407
ETIM
ETIM 10.0
EC000158
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.466 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ