有用な情報
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
産業用AI
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
アダプタおよびカップリング
PSM-AD-D9-NULLMODEM - アダプタ
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
アダプタ
2708753
V.24(RS-232)ゼロモデムコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アダプタ
アプリケーション
RS-232ヌルモデムプラグ
接続データ
D-SUB接続
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
極数
9
D-SUB接続
接続方法
D-SUB-9オスコネクタ
極数
9
材料仕様
色 (ハウジング)
白のアルミニウム製 (RAL 9006)
販売用データ
アイテム番号
2708753
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC561
GTIN
4046356041508
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.5 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.051 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ