RS-485インターフェースでフィールドバスシステムを構築するために、使用するD-SUBプラグに2つのケーブル送込みが必要になることがよくあります。SUBCON-PLUSプラグの製品ラインアップはこの要件を満たし、2本のケーブルの接続をねじ式端子台(但し、重複)へ配線します。配線作業が明快で、すべての起動が簡素化されます。もちろん、これらのプラグは金属加工ハウジングによりEMCの影響からもシールドされています。さらに、接続ブロックを上部シェルまたは下部シェルのいずれかに配置することで、現場でケーブル送込みを右から左まで選択できます。
    
  
  SUBCON-PLUS 9/F
   - 
  D-SUBバスコネクタ
    
      2744241
      
      
    
  
      D-SUBコネクタ、9極メスコネクタ、35度のケーブル挿入口x 2、全システムに対応する汎用タイプ、ピンアサイン:1、2、3、4、5、6、7、8、9を1台のねじ接続式端子台に
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フィールド条件によるアッセンブリ
        ケーブルごとに個別の端子台
        高速伝送
        高レベルEMC
        ケーブル挿入口は自由に指定可能
        世界中で使用可能
        可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更