ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DINレールバスコネクタ
2890014

DINレール取付け用コネクタ。TBUSハウジング汎用。金めっき端子、2極

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
接点設計により、電子モジュールを簡単に取り付けることができます。
追加の配線作業なしの電源および通信
信号やデータの効率的な伝送用のパラレル接点とシリアル接点