DINレール取付け用ケース

制御盤アプリケーション向けDINレール取付け用ケース

形状、色、機能に関して高い柔軟性:DINレール取付けケースは、お客様の電子機器に最適なパッケージです。それらは、設置されたプリント基板を保護し、DINレールに簡単に取付け可能で、信号、データ、電源を伝送するために組み込まれたインターフェースを提供します。自動熱シミュレーションや個別のオフツールカバーなどの追加オプションもご利用いただけます。

特長

  • 電子機器用ケース、サービス、接続テクノロジ、アクセサリ、カスタム仕様のコンポーネントをワンストップで提供
  • 製品開発プロセスから市場導入に至るまでの支援と協力への期待
  • モジュール型ケースにより、多様で柔軟な機器ソリューションが可能
  • コンフィグレータ、カバーモディファイヤ、オンライン熱シミュレーションなどのサービスを通して、コンポーネント選択をサポート
  • ブランド認知度を最大限に高めるためにオーダーメイドのソリューションを開発

新製品

UM-BASIC/-PRO用の新しいカバー
熱シミュレーション付き電子機器用ケース
ICSケース本体下部パーツ
コンパクトコントローラ用ME-IO Slimケースシステム
UM-BASIC/-PRO向けEVA基板ホルダ
BCシリーズのモジュラータイプケース用Push-in接続方式の上部パーツ
BC 17,8向けのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台

UM-BASIC/PRO押出しプロファイル用カバー

プリント基板の効果的な保護

フエニックス・コンタクトは、異なるフードに同時に対応できるUM-BASIC/-PRO押出しプロファイル用の新しいカバーを提供しています。これにより、プリント基板上に追加のリッド不要で、プロファイルを完全にカバーすることができます。これにより、キープアウト領域が不要になり、使用可能なスペースが広がります。

主な特長

  • 保護等級:IP20
  • カバーフードの幅:73 mmおよび108 mm
  • カバーフードの材質:PC
  • カバーリッドの材質:PA
  • 幅108 mmのプリント基板用プロファイルのカバーリッド

特長

  • プロファイル全長をカバーすることで電子機器を最適に保護
  • キープアウト領域が不要になり、プリント基板上の使用可能エリアが拡大
  • 部品点数の削減により、取り扱いが簡素化され、実装コストが削減
  • 工具不要の迅速な取付けにより、時間を節約し、生産性を向上
  • 電子機器への機械的影響を防ぐ安全な感電防止機能

熱シミュレーション付き電子機器用ケース

最大電力用に完全に最適化

パッシブ冷却ソリューションと熱的に最適化されたプリント基板加工図で、電子機器用ケースの電力密度を最大化:コンフィグレーションと総合的な熱シミュレーションから実装まで – 高性能で小型化されたアプリケーションに最適。

主な特長

  • 材質:アルミニウム
  • 表面:天然アルマイト処理
  • ヒートシンクのトポロジ:プロファイル本体(BC) / ヒートスプレッダーとプロファイル本体(ME-IO)
  • 部品最大高さ:12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • ヒートシンク幅:17.8 mm~53.6 mm(BC) / 8.8 mm(ME-IO)

特長

  • ヒートシンクとケースを柔軟に組み合わせて、冷却システムを効率的に組み込み、最適な冷却を実現
  • オーダーメイドのパッシブソリューションで、シームレスな統合:機械的・熱的に最適に調整済み
  • オンラインコンフィグレーションおよび熱シミュレーションから統合までの総合的なサービス
  • 最大電力密度とスペースの有効活用を実現するための省スペース冷却により、必要スペースは最小限

新しいサイズのケース本体下部パーツ

電子機器用ケースICSシリーズ向け

50 mm幅のケース本体下部パーツは、ICSシリーズのプリント基板面積を可能な限り最大化できるため、収容する電子機器向けのスペースを増加することができます。ケース内に、合計で最大4個のプリント基板および最大でコネクタ20個、100極相当を取り付けることが可能です。

主な特長

  • 幅:50 mm
  • 高さ:122 mm
  • 奥行き:130.9 mm
  • 接続口数は最大20個

特長

  • プリント基板面積が拡大したため、電子部品用スペースが拡大
  • 既存の寸法を新たに組み合わせることで、ICS製品シリーズとの完全な互換性を確保
  • 全体奥行き112 mmを使用可能なため、5つの接続レベルのコネクタを統合可能

コンパクトコントローラのケースシステム

前面接続テクノロジで使用

ME-IO Slimは、高密度な前面接続テクノロジが必要となるコンパクトコントローラ向けの効率的なケースソリューションです。18極の前面コネクタにより、プリント基板上で直接接触が可能です。モジュール幅わずか12 mmのため、ME-IO Slimは非常に省スペースです。

主な特長

  • 18極前面接続テクノロジ
  • モジュール幅:12 mm
  • カプラとCPUケース
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 8極モジュール通信
  • ヘッドステーションの6極電源コネクタ
  • 独立した導光パイプなしの状態表示

特長

  • 2つの側面プレートと1つのDINレール固定レバーによる、シンプルなモジュール型組立て
  • ピッチ5 mmの18極コネクタによる高密度配線
  • シンプルなデザインと事前定義されたモジュールレイアウトにより、価格志向型のアプリケーションに理想的
  • CPUモジュールのフラップは機械加工可能なため、アプリケーション別のカスタマイズが可能
  • 印字済みの18極前面コネクタで、モジュール内でのケーブル配線が簡単

柔軟性の高いプリント基板ホルダシステム

さまざまなサイズのプリント基板用

UM-BASICおよびUM-PRO向けの評価用(EVA)基板ホルダは、ラッチまたはねじ接続方式により、さまざまなサイズのプリント基板を収容するための、柔軟に調整可能なホルダシステムです。このシステムは、フエニックス・コンタクトのUM-BASIC/-PRO 122プロファイルに取付け可能です。

主な特長

  • さまざまなプリント基板サイズに対応
  • UM-BASIC/-PRO 122と互換性あり
  • プロファイル上で移動可能
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 複数のプリント基板を組合せが可能

特長

  • プリント基板の取付け・取外しが容易
  • 異なるサイズのプリント基板を低コストで統合
  • 小さい設置スペースで広いプリント基板表面積
  • 異なるサイズのプリント基板で柔軟な組合せ

Push-in接続方式の設定可能な上部パーツ

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース向け

BCモジュラーシリーズの新しいケース本体上部パーツを使用して、ケース前面のPush-in式接続の便利な操作をご利用いただけます。SPT-THRシリーズのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台を備えた独自のカスタムケースソリューションを設定することができます。

主な特長

  • DIN 43880に準拠した分電盤で使用するためのDINレール取付け用ケース
  • 幅:35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm、161.6 mm
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)
  • 最大24極:開口部当たり1.5 mm²
  • 最大8極:開口部当たり2.5 mm²
  • KNXバスと共に使用するよう準備済み

特長

  • SPT-THR向けに調整されたケースにより、迅速な機器開発と電子機器の最適な保護が可能になります。
  • ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの各開口部の個別設定
  • 分電盤用の規格に準拠したケースと設置寸法
  • お客様に合った製品を簡単に作成:直感的に操作可能な当社のオンラインコンフィグレータをご利用ください

Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台

ビルディングオートメーション向け電子機器用ケース向け

BC 17,8(1 HP)に利用できるPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台が初登場しました。FKDSO 1,5およびFKDSO 2,5シリーズのプリント基板用端子台を使用して、モジュール1台につき最大16極で、ビルディングオートメーションに将来に備えたアプリケーションを実装することができます。

主な特長

  • 全体幅17.8 mm(1 HP)に最大16極
  • 最大電流22 A
  • 上部パーツ1個に、3極と4極のプリント基板用端子台を組み合わせて使用できます。
  • 最大導体断面積1.5 mm²(FKDSO 1,5)および2.5 mm²(FKDSO 2,5)
  • 3.5 mmピッチ(FKDSO 1,5)および5 mmピッチ(FKDSO 2,5)

特長

  • デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作

フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

タッチディスプレイ付きの電子機器用ケース

電子機器用ケース向けのタッチディスプレイ 制御盤およびフィールドアプリケーション向け産業機器用ディスプレイソリューション

プロセスデータの視覚化、情報入力、動作状態の出力など:使いやすく機能的な機器ディスプレイを実装するために、タッチディスプレイは大きな可能性を持っています。このホワイトペーパーでは、さまざまなタッチディスプレイテクノロジの概要と基本的知識をご紹介します。また、ハードウェア制御の要件についても概説します。

制御盤アプリケーション用のケースシステム DINレール取付け用ケースは、お客様の電子機器に最適なパッケージです。設置されたプリント基板を保護し、DINレールに簡単に取付け可能で、信号、データ、電源を供給するために組み込まれたインターフェースを提供します。

インタラクティブイメージマップ:さまざまなDINレール取付け用ケースで構成されるモジュール
DINレール取付け用ベースUM-BASIC/UM-PRO
DINレールに1ミリも無駄がありません。プロファイル本体はお客様指定の長さに切断し、30~1,000 mmでご利用いただけます。
詳細をご覧ください
DINレール取付け用ベースUM-BASIC/UM-PRO
BCモジュラーケース
BCケースは、直接壁面取付けまたはDIN 43880に準拠した分電盤で使用するのに適しています。熱シミュレーションを含むオプションのヒートシンクが可能です。
詳細をご覧ください
BCモジュラーケース
多機能ケースME-IO
モジュール型デザインのため、コントローラやI/Oモジュールなどのオーダーメイドの電子機器モジュールを簡単に組み立てることができます。熱シミュレーションを含むオプションのヒートシンクが可能です。
詳細をご覧ください
多機能ケースME-IO
ベーシックケースEH
EHケースシステムを使用すると、汎用デバイスアプリケーションの設計がこれまで以上に簡単になります。7種類のケース幅、2種類のケース高さ、そして3種類のカバーで100通り以上の組合せが可能です。
詳細をご覧ください
ベーシックケースEH
モジュール型ケースME
設置が簡単なモジュール型システムMEシリーズで機器を設計することができます。
詳細をご覧ください
モジュール型ケースME
モジュール型ケースME MAX
機能重視の設計で幅12.5~90 mmのME MAXシリーズのケースはオーダーメイドの電子機器ソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
モジュール型ケースME MAX
モジュール型ケースICS
未来志向のオートメーション機器の要件はさまざまですが、モジュール型ケースシステムICSシリーズはそれと同じように多様なソリューションを提供します。熱シミュレーションを含むオプションのヒートシンクが可能です。
詳細をご覧ください
モジュール型ケースICS
多機能ケースME-PLC
ME PLCシリーズの多機能電子機器用ケースは、大きな組込みスペースと、前面接続方式を必要とするアプリケーションに理想的です。
詳細をご覧ください
多機能ケースME-PLC
多機能ケースME-IO Slim
ME-IO Slimシリーズの多機能ケースは、コンパクトなデザインと高密度な前面接続テクノロジが必要となるコントローラに理想的です。
詳細をご覧ください
多機能ケースME-IO Slim

電子機器のカスタマイズ 次のテーマに関する個別のアドバイスや包括的なサービスをご利用ください。

フライス盤の所にいる従業員
さまざまなカラーバージョンの電子機器用ケース
デジタル印字付き電子機器用ケース
カスタマイズされたICSケース
ケースの熱シミュレーション作業中の従業員
カスタム仕様のメンブレンキーパッド
フライス盤の所にいる従業員

最新のフライス盤による機械加工から、既存のマスターツールへのツールインサート、個々のケース部品のカスタマイズ設計に至るまで、当社はさまざまなケースをコスト効率よく実現するための完璧なプロセスを提供します。

さまざまなカラーバージョンの電子機器用ケース

当社では、標準色以外の単色あるいは異なる色のケース部品の組合せとして電子機器用ケースを製造することができます。貴社独自のイメージカラーに合わせた製品を提供することで、ブランド認知度を最大限発揮できるお手伝いをいたします。

デジタル印字付き電子機器用ケース

機能的印字から、お客様のロゴの適用、さらには写真のようにリアルな印字まで、視覚的に魅力的で費用対効果の高い方法によって、お客様のご要望を実現するための完璧なプロセスを提供します。

カスタマイズされたICSケース

お客様のご要望に合わせたソリューションをご提供するためには、個々のケース部品を顧客特別仕様の設計のものに置き換える必要が生じることがあります。当社はお客様のご要望に応じてケースコンポーネントを開発し、実績のある標準部品と組み合わせています。

ケースの熱シミュレーション作業中の従業員

電子機器の高密度化が進み、効率的な冷却が必要になります。開発の早い段階での専門家のアドバイス、熱シミュレーション用の直感的に分かるウェブプラットフォーム、個別に内蔵可能なヒートシンクをご利用ください。

ヒートシンクと熱シミュレーションの詳細
カスタム仕様のメンブレンキーパッド

「インテリジェント」な機器には、信頼性の高い入力システムが必要です。メンブレンキースイッチは産業でよく使用されます。メンブレンキーパッドは常に複数のレイヤの組合せで構成されており、カスタマイズ用のオプションも豊富に取り揃えています。

ますます多くの電子機器をパッケージする必要があるため、電子機器用ケースの重要性は高まっています。ケースにより、電子機器システムをパーソナライズすることができます。このブランド認知度は、お客様にとってこれまで以上に重要です。

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

電子機器用ケース向けのディスプレイとキーボード

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。

多くのアプリケーションに理想的 制御盤アプリケーションの分野において、当社では独自にカスタマイズされた部品を取り扱っています。幅広いアプリケーションをご確認ください。

AC充電コントローラ向けDINレール取付け用ケースME-IO
多数の接続ポイントを備えた制御盤モジュール
DINレールバスコネクタ付きのモジュラー型DINレール取付け用ケースBC
ビルディングオートメーション向けモジュール型DINレール取付け用ケースBC
多数のフロントコネクタ付きのAC充電コントローラ
Push-inスプリング接続方式のME-IOケースケーブル配線
ビルディングオートメーション向けの前面Push-in接続式DINレール取付け用ケース
ME PLCは、取付けのために多くのスペースを必要とするアプリケーションに最適
充電コントローラ向けDINレール取付け用ケース
フィールド用ケースシリーズ

フィールドアプリケーション向け電子機器用ケース

DINレール取付け用ケースの他に、高い保護等級のフィールド用ケースの幅広い製品ラインアップも提供しています。フィールド用ケースは、ビルディングオートメーション、物流、自動車工学など、多くのアプリケーション分野に理想的です。