ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

多機能ケース ME-PLC

コントローラ向け多機能ケースME-PLC

ME PLCシリーズの多機能電子機器用ケースは、大きな組込みスペースと、前面接続方式を必要とするアプリケーションに理想的です。このケースシステムは、幅広いアプリケーションに対応するために、大きなプリント基板の組立てスペースと効率的なDINレールバスコネクタを提供します。

特長

  • 接続に非常に便利なレバー機能を備えた前面接続モジュール
  • ゆとりのあるケースサイズでプリント基板に広いスペース
  • 汎用カバーデザインで、接続方式を自由に選択可能
無料サンプル
多機能ケースME-PLCシリーズを試用

コントローラ向け電子機器用ケースME-PLCシリーズの試用をご希望ですか。– 今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
電子機器用ケースME-PLCシリーズ
コントローラ向け電子機器用ケースME-PLCのコンフィグレータ

コントローラ向け電子機器用ケースのコンフィグレータ

電子機器用ケースME-PLCは、広い設置スペースと大きな基板実装面を有しています。最大36極と接続ソケットRJ45の付いたさまざまな市販の前面接続モジュールをご利用いただけます。最大50極のDINレールバスコネクタにより、高速のデータ伝送が可能です。お客様の機器用に、信号インジケータとディスプレイを簡単に統合できるケースカバーもあります。

フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

コントローラ向け多機能ケースME-PLCシリーズの概要

インタラクティブイメージマップ:多機能ケースME-PLCシリーズ
モジュール通信
効率的なモジュール間通信のためのオプションのDINレールバスコネクタ
モジュール通信
表示部品
ディスプレイまたはLED用 透明カバー
表示部品
ケースシステム
大型プリント基板用の ケース下部パーツ
ケースシステム
接続テクノロジ
最大36の接続位置の前面接続モジュール
接続テクノロジ
動画:コントローラ用ケースシステム
コントローラ用ケースシステム YouTube

コントローラ用ケースシステム

前面接続テクノロジとDINレールバスコネクタで配線が最小限に―複雑な制御システム向けの多機能電子機器用ケースME-PLCの基礎となる原理です。

コントローラ向けの柔軟な保護シェル

ME-PLCケース用接続モジュール
容易なモジュール間通信のためのDINレールコネクタ
さまざまなケースカバー
ME-PLCケース用接続モジュール

前面接続モジュールにより、機器製造メーカーは簡単に接続テクノロジを抜き差しすることができます。最大36極を、Push-inスプリングケージ接続方式で接続することができます。導光パイプも取り付けることができます。

容易なモジュール間通信のためのDINレールコネクタ

アプリケーションの計画と実装において高い柔軟性を得るため、電子機器用ケースME-PLCを組み合わせることができます。最大50極のDINレールバスコネクタを使用して、データと電力を伝送することができます。

さまざまなケースカバー

接続方式を自由に選択可能な汎用カバーデザインをご活用ください。

動画:ME-PLCシリーズのケースの組立て手順
ME-PLCシリーズのケースの組立て手順 YouTube

電子機器用ケースME-PLCシリーズの簡単な組立て

各パーツからDINレールバスコネクタを含む完成したモジュールまで、ME-PLCケースの組立て方法をご説明します。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。

電子機器用ケースの分解組立図

開発キットで、すばやくコストを最適化した開発

当社の開発キットにより、試作品やプレシリーズ機器の開発が簡単になります。キットには、組込みの接続テクノロジと対応するユニバーサル仕様のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。機器システム全体を特殊バスコネクタで実装することができます。開発キットをショップで設定して、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。