前面接続モジュールにより、機器製造メーカーは簡単に接続テクノロジを抜き差しすることができます。最大36極を、Push-inスプリングケージ接続方式で接続することができます。導光パイプも取り付けることができます。
規定ピッチのマトリックス、短形カバーの下に取付け、色:黒
ME PLCシリーズの多機能電子機器用ケースは、大きな組込みスペースと、前面接続方式を必要とするアプリケーションに理想的です。このケースシステムは、幅広いアプリケーションに対応するために、大きなプリント基板の組立てスペースと効率的なDINレールバスコネクタを提供します。
規定ピッチのマトリックス、短形カバーの下に取付け、色:黒
DINレール取付け用ケース、 カバー、 幅: 39.7 mm、 高さ: 51.8 mm、 奥行き: 13.65 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
DINレール取付け用終端止め、取付けねじを含む
電子機器用ケースME-PLCは、広い設置スペースと大きな基板実装面を有しています。最大36極と接続ソケットRJ45の付いたさまざまな市販の前面接続モジュールをご利用いただけます。最大50極のDINレールバスコネクタにより、高速のデータ伝送が可能です。お客様の機器用に、信号インジケータとディスプレイを簡単に統合できるケースカバーもあります。
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
前面接続テクノロジとDINレールバスコネクタで配線が最小限に―複雑な制御システム向けの多機能電子機器用ケースME-PLCの基礎となる原理です。
前面接続モジュールにより、機器製造メーカーは簡単に接続テクノロジを抜き差しすることができます。最大36極を、Push-inスプリングケージ接続方式で接続することができます。導光パイプも取り付けることができます。
アプリケーションの計画と実装において高い柔軟性を得るため、電子機器用ケースME-PLCを組み合わせることができます。最大50極のDINレールバスコネクタを使用して、データと電力を伝送することができます。
接続方式を自由に選択可能な汎用カバーデザインをご活用ください。
各パーツからDINレールバスコネクタを含む完成したモジュールまで、ME-PLCケースの組立て方法をご説明します。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。
当社の開発キットにより、試作品やプレシリーズ機器の開発が簡単になります。キットには、組込みの接続テクノロジと対応するユニバーサル仕様のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。機器システム全体を特殊バスコネクタで実装することができます。開発キットをショップで設定して、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。