DINレール取付け用ケース
多機能ケース ME-PLC
ME PLC 40 MT S BK - 挿入プレート
ME PLC 40 MT S BK
-
挿入プレート
2201496
規定ピッチのマトリックス、短形カバーの下に取付け、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。
製品特性
製品の種類
カバー
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ
ME PLC
製品シリーズ
ME PLC 40
通気口あり
なし
寸法
幅
35.27 mm
高さ
47.37 mm
奥行き
8.7 mm
材料仕様
色 (挿入プレート)
黒 (RAL 9005)
部材 ハウジング
PC
UL94難燃性クラス
V0
CTI、IEC 60112準拠
600
取付け
取付けタイプ
クリップ取付け
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
外部梱包の種類
カートン
販売用データ
アイテム番号
2201496
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHEAZ
GTIN
4046356838641
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.019 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
簡単で工具不要の取付け
製品 ヘルプ