ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - 取付けベースハウジング
2202056

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 10/10バスコネクタ用、 幅: 39.7 mm、 高さ: 180.1 mm、 奥行き: 137.7 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 10

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

工具不要の取付け
幅40 mmに対応
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用