ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - DINレールバスコネクタ
2201503

バスコネクタセット、構成内容は10極コネクタx2、プラスチック製上部とベース、DINレールに取り付ける金属製クランプ、プリント基板なし

製品の詳細








互換性のある製品



特長

工具不要の取付け
幅40 mmに対応
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用