フィールド用ケース

屋外使用向けフィールド用ケース

固定型ディスプレイユニット、堅牢な屋外機器、組込みシステムのどれでも、フエニックス・コンタクトの提供する高い保護等級のフィールド用ケースは、ビルディングオートメーション、ロジスティクス、車両用テクノロジなど多くのアプリケーションに最適です。ディスプレイ、メンブレンキーパッド、壁面取付け用ブラケットやポール取付け用ブラケットなど、豊富なアクセサリによりアプリケーションの選択肢が広がります。

特長

  • あらゆるアプリケーションに適した保護:幅広いフィールド用ケースは、IP40からIP69まで
  • 完全なケースシステム:ケースプランニング中の作業を削減して、より多くの時間をアプリケーションに
  • カスタマイズが容易:印字と機械的処理から、ヒートシンクの製造まで、フィールド用ケースはあらゆるアプリケーション向けにカスタマイズ可能
  • ディスプレイ内蔵:エレガントなケースと対応するディスプレイ―すべてワンストップで
  • 包括的なアクセサリ:ケースシステムを完成させるために、さまざまなディスプレイ、キーパッド、導光パイプから選択

主な特長の一覧

当社の製品ラインアップでは、お客様のアプリケーションに適したフィールド用ケースを見つけることができます。

フィールド用ケース

保護等級 IP40~IP69K
プリント基板表面 2,700 mm²~159,000 mm²
温度範囲 -40°C~+100°C
承認 UL、NEMA、DNV、ATEX
取付けオプション 支柱、壁面、デスク、ハンドヘルド、VESA、埋込取付けボックス、 アルミニウム製プロファイル、DINレール
接続テクノロジ M8、M12、イーサネット、シングルペアイーサネット(SPE)、その他

新製品

UM-BASIC/-PRO用の新しいカバー
OCSケースに設置したOCS BAT HOLDバッテリーホルダセット
支柱に取り付けられたPOS Panelfix太陽光パネルブラケット

UM-BASIC/PRO押出しプロファイル用カバー

プリント基板の効果的な保護

フエニックス・コンタクトは、異なるフードに同時に対応できるUM-BASIC/-PRO押出しプロファイル用の新しいカバーを提供しています。これにより、プリント基板上に追加のリッド不要で、プロファイルを完全にカバーすることができます。これにより、キープアウト領域が不要になり、使用可能なスペースが広がります。

主な特長

  • 保護等級:IP20
  • カバーフードの幅:73 mmおよび108 mm
  • カバーフードの材質:PC
  • カバーリッドの材質:PA
  • 幅108 mmのプリント基板用プロファイルのカバーリッド

特長

  • プロファイル全長をカバーすることで電子機器を最適に保護
  • キープアウト領域が不要になり、プリント基板上の使用可能エリアが拡大
  • 部品点数の削減により、取り扱いが簡素化され、実装コストが削減
  • 工具不要の迅速な取付けにより、時間を節約し、生産性を向上
  • 電子機器への機械的影響を防ぐ安全な感電防止機能

バッテリーホルダ

標準バッテリーと互換性あり

OCS BAT HOLDホルダは、72~720 Whのバッテリーの確実な取付けに最適です。OCSおよびPOSシリーズの電子機器用ケースに適したバッテリーホルダにより、過酷な周囲条件下でも自立型システムを簡単に構築できます。

主な特長

  • バッテリー取付けセットとベース付きの取付けパネルによる構成
  • OCSおよびPOSケースに最適
  • 追加の接地が可能
  • 材質:亜鉛めっき鋼

特長

  • 過酷な環境でも安全な取り付け
  • 72~720 Wh範囲の標準バッテリーとの互換性により、柔軟なホルダ
  • 単独の工具だけで簡単に取付け(レンチサイズ13 mm)
  • 省スペースなソリューションで、追加の電子機器の設置用スペースは十分

太陽光パネルブラケット

エネルギー自給システム用

POS Panelfixブラケットは、20~200 Wpの範囲のさまざまなソーラーパネルの取付けに適しています。柔軟な設計により、壁面取付けおよび支柱への取付けに最適です。革新的なクランプソリューションにより、1つの工具だけで、非常にすばやくパネルを取り付けることができます。

主な特長

  • ソーラーパネルと電子機器を別々に取り付ける場合に理想的
  • 所定の位置へのクランプまたはねじによる取付け
  • 20~200 Wpのすべての一般的なパネルと互換性あり
  • 直径48~180 mmの支柱用
  • 材質:ステンレス製

特長

  • 革新的な取付けにより、すべての標準パネル(20~200 Wp)と互換性あり
  • シンプルなクランプ技術により、1つの工具(SW13)を使用するだけで、1人でわずか15分で取付け可能
  • 壁面取付けおよび支柱への取付けに対応した柔軟な設計
  • 補強の追加により、過酷な環境に最適で、最大風力10まで対応可能

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

タッチディスプレイ付きの電子機器用ケース

電子機器用ケース向けのタッチディスプレイ 制御盤およびフィールドアプリケーション向け産業機器用ディスプレイソリューション

プロセスデータの視覚化、情報入力、動作状態の出力など:使いやすく機能的な機器ディスプレイを実装するために、タッチディスプレイは大きな可能性を持っています。このホワイトペーパーでは、さまざまなタッチディスプレイテクノロジの概要と基本的知識をご紹介します。また、ハードウェア制御の要件についても概説します。

フィールド用ケースのコンフィグレータ

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内使用向けの電子機器用ケースを1つにまとめる:ご希望のケースシリーズと対応する標準コンポーネントをお選びください。対応するアクセサリを追加すれば、完了です。

フィールドアプリケーション用ケースシステム いずれかのスポットをクリックして各ケースシリーズの詳細をご確認ください。

インタラクティブイメージマップ:フィールドアプリケーション用ケースシステム
耐候性ケースOCS
電子機器用ケースOCSシリーズは、過酷な環境における自律型機器システム用に理想的な選択肢です。ポリカーボネート製の認証済みケースは軽量で耐性が高く、湿気、高温、紫外線、機械的な歪みから電子機器を恒久的かつ確実に保護します。
詳細をご覧ください
耐候性ケースOCS
耐候性ケースECS
ECSシリーズの堅牢な耐候性ケースは、屋内および屋外のアプリケーションで使用される繊細な電子機器を塵、埃、水から保護するための最適なソリューションです。
詳細をご覧ください
耐候性ケースECS
ユニバーサルケースUCS
UCSシリーズの汎用ケースは、組込み機器に最適なソリューションです。IP40のケースは標準的な形状のプリント基板を外的影響から確実に保護します。組立式の側面プレートによって、カスタム指定の基板上高さのモジュール型ケースソリューションを実現します。パッシブヒートシンクと熱シミュレーションが可能です。
詳細をご覧ください
ユニバーサルケースUCS
MCS汎用ケース
Monitoring Case System(MCS)は、産業およびビルディングテクノロジにおける幅広い電子機器向けの高機能なケースソリューションです。汎用ケースは、プリント基板の迅速な設置や簡単な取付けから、機器の容易なメンテナンスに至るまで、あらゆる段階で魅力的です。
詳細をご覧ください
MCS汎用ケース

電子機器のカスタマイズ 次のテーマに関する個別のアドバイスや包括的なサービスをご利用ください。

フライス盤の所にいる従業員
さまざまなカラーバージョンの電子機器用ケース
デジタル印字付き電子機器用ケース
カスタムケース
ケースの熱シミュレーション作業中の従業員
フライス盤の所にいる従業員

最新のフライス盤による機械加工から、既存のマスターツールへのツールインサート、個々のケース部品のカスタマイズ設計に至るまで、当社はさまざまなケースをコスト効率よく実現するための完璧なプロセスを提供します。

さまざまなカラーバージョンの電子機器用ケース

当社では、標準色以外の単色あるいは異なる色のケース部品の組合せとして電子機器用ケースを製造することができます。貴社独自のイメージカラーに合わせた製品を提供することで、ブランド認知度を最大限発揮できるお手伝いをいたします。

デジタル印字付き電子機器用ケース

機能的印字から、お客様のロゴの適用、さらには写真のようにリアルな印字まで、視覚的に魅力的で費用対効果の高い方法によって、お客様のご要望を実現するための完璧なプロセスを提供します。

カスタムケース

お客様のご要望に合わせたソリューションをご提供するためには、個々のケース部品を顧客特別仕様の設計のものに置き換える必要が生じることがあります。当社はお客様のご要望に応じてケースコンポーネントを開発し、実績ある標準部品と組み合わせています。

ケースの熱シミュレーション作業中の従業員

電子機器の高密度化が進み、効率的な冷却が必要になります。開発の早い段階での専門家のアドバイス、熱シミュレーション用の直感的に分かるウェブプラットフォーム、個別に内蔵可能なヒートシンクをご利用ください。

ヒートシンクと熱シミュレーションの詳細

ますます多くの電子機器をパッケージする必要があるため、電子機器用ケースの重要性は高まっています。ケースにより、電子機器システムをパーソナライズすることができます。このブランド認知度は、お客様にとってこれまで以上に重要です。

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ

多くのアプリケーションに理想的 当社のソリューションは、アプリケーション同様に個別化:ビルから産業、屋外エリアまで、さまざまな環境での使用に適したケースをご利用ください。

DCSディスプレイ内蔵用ケースを持つロジスティクス内の人
ディスプレイとブラケットフレームを備えたケースUCS
支柱上の耐候性ケースOCS
ハンドスキャナーを持つロジスティクス内の人
雨滴の付いた耐候性ケースECS
DINレール取付け用ケース

制御盤アプリケーション向けDINレール取付け用ケース

フィールド用ケースの他に、幅広いDINレール取付け用ケースも提供しています。設置されたプリント基板を保護し、DINレールに簡単に取付け可能で、信号、データ、電源を供給するために組み込まれたインターフェースを提供します。