堅牢な電子機器用ケースECSは、壁面および支柱への取付けに適しています。厚さ1.59 mmおよび2.38 mmのプリント基板を簡単に組み込むことができます。さらに、ケースには通気口付きのバージョンもあります。組込みのいたずら防止機能で不正アクセスを防ぎます。
壁面取付けまたは支柱への取付け用の汎用ケース、黒(9005)、開口部プレート付きモジュール型電子機器用ケース、屋外アプリケーション用、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69、幅:164 mm、高さ:180 mm、奥行き:64 mm、プリント基板面積:13160 mm2