堅牢な電子機器用ケースECSは、壁面および支柱への取付けに適しています。厚さ1.59 mmおよび2.38 mmのプリント基板を簡単に組み込むことができます。さらに、ケースには通気口付きのバージョンもあります。組込みのいたずら防止機能で不正アクセスを防ぎます。
カバーの固定はねじタイプで外部配線オプションケーブルグランド付きECSシリーズカバー。対応するカバーと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm