堅牢な電子機器用ケースECSは、壁面および支柱への取付けに適しています。厚さ1.59 mmおよび2.38 mmのプリント基板を簡単に組み込むことができます。さらに、ケースには通気口付きのバージョンもあります。組込みのいたずら防止機能で不正アクセスを防ぎます。
支柱取付け用取付けセット
ECSシリーズの堅牢な耐候性ケースは、屋内および屋外のアプリケーションで使用される繊細な電子機器を塵、埃、水から保護するための最適なソリューションです。これらのケースは保護等級IP6X~IP69Kで、-40°C~+100°Cの広い温度範囲で使用でき、厳しい環境条件やその他の困難な環境に最適です。これはDNV認証によって承認されています。
支柱取付け用取付けセット
ECSシリーズのカバーでねじ固定式、2個のM12-SPEEDCONメスコネクタ用。適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm
カバーの固定はねじタイプで外部配線オプションなし、ブランクのECSシリーズカバー。対応するカバーと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm
ECSシリーズカバー、M25(1x)用ケーブルグランド付き、ラッチ固定式。対応ケースに関連する保護等級IP66/IP67/IP68/IP69。色:黒(9005)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm
オス、メスM12-SPEEDCONコネクタ各1点付きラッチ固定式カバー 適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/67/69 色:グレー(7042)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm
M12-SPEEDCONコネクタ(オス x 1、メス x 1)付きねじ固定式カバー、関連するエンクロージャと嵌合した場合の定格IP66/67/69、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行:62 mm、色:黒(9005)。
ECSシリーズのカバーでねじ固定式、1個のM12-SPEEDCONメスコネクタ用。適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:黒(9005)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm
ECSシリーズのカバーでラッチ固定式、1個のM12-SPEEDCONメスコネクタ用。適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm
オス、メスM12-SPEEDCONコネクタ各1点付きねじ固定式カバー 適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/67/69 色:グレー(7042)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm
カバーの固定はラッチタイプで外部配線オプションケーブルグランド付きECSシリーズカバー。対応するカバーと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm
過酷な周囲条件下では、堅牢なケースが必要となります。IP6XからIP69Kまでの保護等級により、耐候性ケースECSは埃、汚れ、水に対し最適な保護を提供します。モジュール型電子機器用ケースはさまざまなサイズでご提供可能で、ねじや固定クリップで固定することができます。M8、M12、M20など、お客様専用のニーズに対応する適切な接続オプションをお選びください。オプションのアクセサリで、信号を表示することもできます。
堅牢な屋外ケースシリーズECSが、いかに汎用的で堅牢かの概要をご説明します。熱、低温、雨―極端な条件下でも、電子機器は十分保護されます。
堅牢な電子機器用ケースECSは、壁面および支柱への取付けに適しています。厚さ1.59 mmおよび2.38 mmのプリント基板を簡単に組み込むことができます。さらに、ケースには通気口付きのバージョンもあります。組込みのいたずら防止機能で不正アクセスを防ぎます。
耐候性ケースはUL認定を受けており、最大IP67/IP69の保護等級で電子機器を塵、ほこり、水から確実に保護します。温度範囲-40°C~+100°C向けに設計されています。プラスチックポリカーボネートPCの保護クラスはUL 94-V0です。109および169バージョンはDNV承認済みです。
ECS-EXシリーズバージョンは、防爆環境内でも電子機器を安全に保護します。ケースのATEX/IEC EX認証により、機器の認定が容易になります。
確実なシーリングを備えた実績のある機器接続部品により、信号、データ、電力用の調整されたインターフェースを簡単に実装することができます。これにより、堅牢なケースが多様な電子機器用ソリューションになります。機器コネクタ(M12など)、太陽光発電用コネクタ、RJ45コネクタ、PRCおよびIPDシリーズのコネクタから、お客様に合わせたソリューションを作成することができます。
オプションの均圧化フィルターにより、十分なレベルの換気が確保され、ケース内部の電子機器の寿命が延長されます。
ケース部品は迅速かつ安全にシーリングできるため、不正アクセスから保護することができます。
プリント基板用の内蔵のインターロックで、プリント基板が意図せず外れることを防ぎます。過酷な環境での使用に理想的です。
ECSケースは屋外エリアの過酷な条件に対応するよう特に設計されています。BCシリーズの耐候性ケースの組立て方法を、動画で順を追ってご説明します。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。