ECS-P-122X169-L-UV-1M1FM12 GY - 前面プレート
1135439

オス、メスM12-SPEEDCONコネクタ各1点付きラッチ固定式カバー 適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/67/69 色:グレー(7042)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適