ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - 前面プレート
1135328

ECSシリーズカバー、M25(1x)用ケーブルグランド付き、ラッチ固定式。対応ケースに関連する保護等級IP66/IP67/IP68/IP69。色:黒(9005)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ