ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY
-
前面プレート
1050385
ECSシリーズのカバーでラッチ固定式、1個のM12-SPEEDCONメスコネクタ用。適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
保護等級 | IP保護の仕様は、変更されていないECS-P...-B前面パネルと組み合わせた製品の組合せECS-B-...に適用されます。 |
保護等級 | 接続テクノロジ付きの前面パネルを使用する場合は、接続テクノロジのIP保護等級でソリューション全体の保護等級が決まります。 |
推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
製品ライン | 前面プレート |
ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
ケースシリーズ | ECS |
製品シリーズ | ECS..122X..L.. |
外形寸法 |
|
幅 | 196 mm |
高さ | 34 mm |
奥行き | 62 mm |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
部材 ハウジング | PC |
UL94難燃性クラス | V0 |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 2000 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 50g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験期間 | 96 h |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP66/IP68 (2 m/24 時間) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66/IP67 |
実現する最大NEMAコード | 6 |
耐衝撃度 | IK08 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 100 °C |
プリント基板ホルダの数 | 1 |
プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
取付けタイプ | ベースへのメカニカルラッチ |
アイテム番号 | 1050385 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACFDAB |
GTIN | 4055626666921 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 129 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 124.82 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | bdf94ba4-400e-441f-bb52-e944f8dd2449 |
互換性のある製品
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - コンタクトキャリア 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - コンタクトキャリア 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - コンタクトキャリア 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - コンタクトキャリア 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - コンタクトキャリア 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - コンタクトキャリア 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - コンタクトキャリア 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - コンタクトキャリア 1424193
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - コンタクトキャリア 1424180
特長
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適