ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20
-
電子機器用ケース
1092241
カバーの固定がねじタイプで通気孔付きのECSシリーズケース本体。対応するカバーと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:黒(9005)、幅:164 mm、高さ:116 mm、奥行き:64 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
保護等級 | IP保護の仕様は、変更されていないECS-P...-B前面パネルと組み合わせた製品の組合せECS-B-...に適用されます。 |
保護等級 | 接続テクノロジ付きの前面パネルを使用する場合は、接続テクノロジのIP保護等級でソリューション全体の保護等級が決まります。 |
推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
製品ライン | ハウジング |
ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
ケースシリーズ | ECS |
製品シリーズ | ECS..122X..S.. |
型式 | ねじロック機構 |
バッテリーコンパートメント | いいえ |
通気孔 | 組込み圧力補正メンブレン |
外形寸法 |
|
幅 | 164 mm |
高さ | 116 mm |
奥行き | 64 mm |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PC |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 2000 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 50g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験期間 | 96 h |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66/IP67/IP68/IP69 |
実現する最大IPコード | IP69 |
実現する最大NEMAコード | 6 |
耐衝撃度 | IK08 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 100 °C |
プリント基板ホルダの数 | 1 |
プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
取付けタイプ | 壁面取付けまたはパネル取付け。アクセサリ付きポール取付け。 |
アイテム番号 | 1092241 |
梱包単位 | 20 pc |
最低注文数 | 20 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACFDAA |
GTIN | 4055626907420 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 191.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 191.2 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 前面プレート 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - 前面プレート 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - 前面プレート 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - 前面プレート 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 前面プレート 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 前面プレート 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 前面プレート 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 前面プレート 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 前面プレート 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 前面プレート 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - 前面プレート 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - 前面プレート 1143773
-
SF-TXH 20X100 - ドライバ 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - プリント基板用コネクタ 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 結束バンド 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 導光パイプ 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - 導光パイプ 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - 閉鎖キャップ 1400259
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
ECS-BL - セーフティクリップ 2230012
-
ECS-PM - 取付けブラケット 2230013
特長
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適