ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 前面プレート
1143770

ECSシリーズカバー、モジュール式長方形コネクタVariocon VC4(1個)をすぐに組込み可能、ねじ固定式、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69(ECSケースとの組合せ時)、色:黒(9005)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行:62 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護