HS LCA-RGB-10X5-L
-
信号灯
1082299
10 mm信号灯、SMD-LED 5 mm(色:RGB)付き、壁厚1.5 mmから取付け可能。ポリカーボネート製黒色ハウジング(UL 94-V0)、先端すずめっきの94 mm電線4本、水密(EN 60529)
10 mm信号灯、SMD-LED 5 mm(色:RGB)付き、壁厚1.5 mmから取付け可能。ポリカーボネート製黒色ハウジング(UL 94-V0)、先端すずめっきの94 mm電線4本、水密(EN 60529)