BC 107,6およびBC 161,6用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、4キー、2色、7極端子ラグ、ピッチ:1.0 mm、オンラインコンフィグレータでカスタマイズ可能
メンブレンキースイッチ
ICS25x100用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、4キー、2色、5極接続端子、ピッチ:1.0 mm、0.96インチTFTディスプレイ用透明ウィンドウ
ICS25x122用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、4キー、2色、5極接続端子、ピッチ:1.0 mm、0.96インチTFTディスプレイ用透明ウィンドウ
メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、12キー、エンボス加工、3色、接続ケーブル長100.5 mm、圧着メスコネクタ付き、ピッチ:2.54 mm、動作温度:-20°C~70°C
BC 107,6およびBC 161,6用メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、6キー、2色、7極端子ラグ、ピッチ:1.0 mm、オンラインコンフィグレータでカスタマイズ可能
メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銅接点、4キー、エンボス加工済み、4色、接続ケーブル長47.3 mm、ピッチ:1.0 mm、動作温度:0 °C ... 45 °C
メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、28キー、エンボス加工、4色、接続ケーブル長124 mm、圧着メスコネクタ付き、ピッチ:2.54 mm、動作温度:-20°C~70°C
メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、6キー、エンボス加工済み、4色、接続ケーブル長50 mm、ピッチ:1.0 mm、動作温度:-20°C~70°C
メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、45キー、エンボス加工、4色、接続ケーブル長77 mm、圧着メスコネクタ付き、ピッチ:2.54 mm、動作温度:-20°C~70°C
メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、12キー、エンボス加工、3色、接続ケーブル長88.5 mm、圧着メスコネクタ付き、ピッチ:2.54 mm、動作温度:-20°C~70°C