KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - メンブレンキーパッド
2203566

メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、12キー、エンボス加工、3色、接続ケーブル長100.5 mm、圧着メスコネクタ付き、ピッチ:2.54 mm、動作温度:-20°C~70°C

製品の詳細








互換性のある製品


特長

電子機器用ケースHCSシリーズへの簡単な組込み
カスタマイズされた機器設計向けの各種サイズおよびカラーのメンブレンキーパッド
コンフィグレータによるメンブレンキーパッドのカスタム設定

よくある質問


メンブレンキーパッドもカスタマイズすることはできますか。

はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。... もっと見る

はい、当社のコンフィグレータを使用してメンブレンキーパッドのカスタマイズが可能です。このコンフィグレータには、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0512を入力するだけでアクセスすることができます。または、当社のサービスセンターにお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。

もっと見る

ハンドヘルド機器用ケースの組立てにはどの工具が必要ですか。

HCSの取付けには、PH 0刃付きドライバが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。ディスプレイが取り付けられている場合は、Torx T6も必要になります。