KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - メンブレンキーパッド
2203572

メンブレンキーパッド(両面テープ付)、銀接点、6キー、エンボス加工済み、4色、接続ケーブル長50 mm、ピッチ:1.0 mm、動作温度:-20°C~70°C

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ご要望に応じてカスタム指定のキーレイアウト
電子機器用ケースDCSシリーズへの簡単な組込み

よくある質問


タッチディスプレイなど、他のディスプレイも利用可能ですか。

はい、ご要望に応じて追加のディスプレイにも対応します。


ディスプレイキャリアの組立てにはどの工具が必要ですか。

DCSの取付けには、PH 0刃付きドライバのみが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。