ECS-B-122X169-S-UV1-NV
-
電子機器用ケース
2230003
カバーの固定がねじタイプで通気孔なしのECSシリーズケース本体。対応するケースと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:黒(9005)、幅:164 mm、高さ:176 mm、奥行き:64 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 保護等級 | IP保護の仕様は、変更されていないECS-P...-B前面パネルと組み合わせた製品の組合せECS-B-...に適用されます。 |
| 保護等級 | 接続テクノロジ付きの前面パネルを使用する場合は、接続テクノロジのIP保護等級でソリューション全体の保護等級が決まります。 |
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
| Housing type | Outdoor housings |
| ケースシリーズ | ECS |
| 製品シリーズ | ECS..122X..S.. |
| 通気口あり | なし |
| バッテリーコンパートメント | いいえ |
| 通気孔 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 164 mm |
| 高さ | 176 mm |
| 奥行き | 64 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 ハウジング | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 50g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験期間 | 96 h |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 結果、保護等級、IPコード | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP69 |
| 実現する最大NEMAコード | 6 |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 100 °C |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板実装タイプ | ボルト取付け |
| プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 取付けタイプ | 壁面取付けまたはパネル取付け。アクセサリ付きポール取付け。 |
| アイテム番号 | 2230003 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFDAA |
| GTIN | 4055626381374 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 260.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 258 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適