ECS-P-122X169-S-UV1-CG - 前面プレート
2230011

カバーの固定はねじタイプで外部配線オプションケーブルグランド付きECSシリーズカバー。対応するケースと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:黒(9005)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適