ECS-P-122X169-S-UV1-2M12
-
前面プレート
2230010
ECSシリーズのカバーでねじ固定式、2個のM12-SPEEDCONメスコネクタ用。適合するケースと組み合わせた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:黒(9005)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行き:62 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 保護等級 | IP保護の仕様は、変更されていないECS-P...-B前面パネルと組み合わせた製品の組合せECS-B-...に適用されます。 |
| 保護等級 | 接続テクノロジ付きの前面パネルを使用する場合は、接続テクノロジのIP保護等級でソリューション全体の保護等級が決まります。 |
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
| Housing type | Outdoor housings |
| ケースシリーズ | ECS |
| 製品シリーズ | ECS..122X..S.. |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 163 mm |
| 高さ | 30 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 ハウジング | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 50g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験期間 | 96 h |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 結果、保護等級、IPコード | IP66/IP68 (2 m/24 時間) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66/IP67 |
| 実現する最大NEMAコード | 6 |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 100 °C |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 取付けタイプ | ねじロック機構 |
| アイテム番号 | 2230010 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFDAB |
| GTIN | 4055626381459 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 128.79 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 128 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d7d4aee4-227c-4524-ba77-fce3483a48f1 |
互換性のある製品
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - コンタクトキャリア 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - コンタクトキャリア 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - コンタクトキャリア 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - コンタクトキャリア 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - コンタクトキャリア 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - コンタクトキャリア 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - コンタクトキャリア 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - コンタクトキャリア 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - コンタクトキャリア 1424193
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - コンタクトキャリア 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - ドライバ 1205079
-
PROT-M12 FS - シーリングキャップ 1560251
-
PROT-M12 FS-M - シーリングキャップ 1430488
-
SF-TXH 20X100 - ドライバ 1200151
特長
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適