ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5
-
前面プレート
1143768
ECSシリーズカバー、1つのPV PRC5コネクタをすぐに組込み可能、ねじ固定式、ECSハウジングとの組合せ時の定格IP66/IP67/IP68/IP69、色:黒(9005)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行:62 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 保護等級 | IP保護の仕様は、変更されていないECS-P...-B前面パネルと組み合わせた製品の組合せECS-B-...に適用されます。 |
| 保護等級 | 接続テクノロジ付きの前面パネルを使用する場合は、接続テクノロジのIP保護等級でソリューション全体の保護等級が決まります。 |
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 製品ライン | 前面プレート |
| ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
| ケースシリーズ | ECS |
| 製品シリーズ | ECS..122X..S.. |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 163 mm |
| 高さ | 30 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 ハウジング | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 加速度 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 50g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験期間 | 96 h |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 結果、保護等級、IPコード | IP66/IP68 (2 m/24 時間) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66/IP67 |
| 実現する最大NEMAコード | 6 |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 100 °C |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板厚 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 取付けタイプ | ねじロック機構 |
| アイテム番号 | 1143768 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFDAB |
| GTIN | 4063151131210 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 121.525 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 121 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
SF-TXH 20X100 - ドライバ 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 結束バンド 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 導光パイプ 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - 導光パイプ 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯 1082299
-
ECS-BL - セーフティクリップ 2230012
-
ECS-PM - 取付けブラケット 2230013
-
ECS-PCB - プリント基板 1004300
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け 1409213
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1719228
-
PRC COVER M - 保護キャップ 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - カプラコネクタ 1017632
-
FT NUT M25 BK - ナット 1457937
-
PRC COVER F - 保護キャップ 1409236
特長
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護