UL Listed
認証ID: E221474-20150513定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
認証ID: E221474-20150513定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
認証ID: E468743-20190809定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL Listed
認証ID: E468743-20190809定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |
TÜV Rheinland
認証ID: R 60168292 0001定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
認証ID: R 60117908定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21.4 A |
TÜV Rheinland
認証ID: R 60168255 0001定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |