パネル貫通

NEW
Go to Product Detail Page for item 1468373
PRC 20/3-C1-FT25-MC2,5 SET50 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PRC 20/3-C1-FT25-MC2,5 SET50 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1468373

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う

NEW
Go to Product Detail Page for item 1468392
PRC 20/5-C1-FT25-MC2,5 SET50 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PRC 20/5-C1-FT25-MC2,5 SET50 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1468392

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V AC、 定格電流: 20 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う

NEW
Go to Product Detail Page for item 1468374
PRC 20/3-C1-FT25-FC2,5 SET50 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
PRC 20/3-C1-FT25-FC2,5 SET50 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1468374

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: PRC 20、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 0.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う