IPD W 3P1,5 M M16 BK
-
パネル貫通
1484181
パネル貫通、 コネクタ用、接続方式: プッシュイン式、極数: 2+PE、 M16、ピン、0.25 mm2 ... 1.5 mm2、600 V、16 A、黒、キーイング: P
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転