BPC 250 FT 35-70 CAP
- 防塵カバー
BPC 250 FT 35-70 CAP
- 防塵カバー
1635545
防塵カバー、 色: グレー
防塵カバー、 色: グレー
M12製シーリングキャップ、センサ/アクチュエータケーブルの未使用M12コネクタ、パネル貫通コネクタ、フィールドのI/O装置用
M12シーリングキャップ、固定バンド付き、センサケーブル用、フリーM12ソケット用
M12シーリングキャップ、プラスチック製、固定バンド付き、センサケーブル用、フリーM12ソケット用
M12ネジプラグ、シールド対応のセンサ/アクチュエータケーブル、ボックス、パネル貫通コネクタの未使用のM12ソケットに使用
保護キャップ、QUICKONコネクタ用、黒、取付けバンド付き、IP68
M8シーリングキャップ、プラスチック製、固定バンド付き、センサケーブル用、M8プラグ用
保護キャップ、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 定格電圧: 1000、 コネクタ(MS)に最適
保護キャップ、IPD、ロックエレメント付き、IP66、IP68、IP69K、幅:32 mm、色:グレー、IPD P 5P2,5...用、IPD W 5P2,5...、IPD H 5P,5...、IPD Y 5P2,5用
カバーフード、指定長のブリッジFBS ...-5およびFBS ...-6で確実に感電保護