有用な情報
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
信号用ケーブルと電源用ケーブル
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ
PROT-M12 MS-PA-CHAIN
-
ねじプラグ
1430899
M12シーリングキャップ、固定バンド付き、センサケーブル用、フリーM12ソケット用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
K、L、またはMコーディング付きのM12ソケットには適していません
製品特性
製品の種類
保護キャップ
ねじ種類
M12
寸法
外形寸法
直径
20 mm
材料仕様
部材
PUR (固定バンド)
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
ねじ式接続の素材
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-25 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1430899
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZAX
GTIN
4046356332835
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.82 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.209 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ