ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5
-
前面プレート
1143771
ECSシリーズカバー、PV PRC5コネクタ2個用加工済み、ねじ固定式、ECSケース本体との組合せ時の保護等級IP66/IP67/IP68/IP69、色:黒(9005)、幅:163 mm、高さ:30 mm、奥行:62 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護